配套产品
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
10
型号: 09 48 222 2011 120
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 12m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 12m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 12 m
注释
比较
型号: 09 48 222 2011 120
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 12m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Circular connectors M12
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    M12 D-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • 连接器2
    M12 D-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • 电缆类别 Copper cable (round)
  • 电缆介绍 for railway applications
版本
  • 电缆长度 12 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D-coding
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +85 °C unmoved
    -25 ... +70 °C moved
  • 电缆直径 6.6 mm ± 0.2 mm
  • 最小弯曲半径
    6x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
  • 电阻抗 ‌100 Ω ±5 %
材料特性
  • 材料(电缆) Elastomer
  • 颜色(电缆) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 815 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140247833
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600