设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 787 5572 075
型号: 21 34 787 5572 075
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5572 075
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett
コネクタ 1
M12 A5 straight male shld
コネクタ 2
M12 A5 straight female shld
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
M12 Aコード
オス ストレート型
コネクタ 2
M12 Aコード
メス ストレート型
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
7.5 m
芯数
4
芯線構造
2x AWG 22
2x AWG 24
コーディング
Aコード
技術的特性
使用温度範囲
-25 ... +80 °C
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
黒
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140264571
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found