配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
2
型号: 21 03 339 1301
M12-Flanschstecker mit Litze,5pol,B-kod.
M12-Flanschstecker mit Litze,5pol,B-kod.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌20 cm
注释
比较
型号: 21 03 339 1301
M12-Flanschstecker mit Litze,5pol,B-kod.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
2
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Traversée de cloison
  • Spécification
    Avec conducteurs
    pour montage avant
Version
  • Genre Mâle
  • Blindage 无屏蔽
  • Nombre de contacts 5
  • Codage Codage B
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0.25 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 22
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 60 V
  • Tension de claquage 1.5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ‌2 Nm 锁紧螺母
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67 插配状态
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
  • Épaisseur du panneau 2 ... ‌5 mm
  • Longueur du conducteur ‌ 20 cm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) 聚酰胺 (PA)
  • Matériau (contacts) 黄铜
  • Surface (contacts) 镍表面镀金 界面端
  • Matériau (capot/embase) 压铸锌
  • RoHS 符合
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 14 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140137899
  • eCl@ss 27440103 Connecteur enfichable capteur-actionneur (accessoires, capteurs)
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较