配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2904
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 5.0m
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2904
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Conector 1
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación K
    Hembra En ángulo
    Premoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5G 1,5 mm²
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 4
  • Contacto PE Yes
  • Codificación Codificación K
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 16
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal ‌ 630 V AC/DC
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Par de apriete ‌0,6 Nm
  • Temperatura de limitación -25 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL en preparación
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 626 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较