配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2896
M12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 5.0m
M12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2896
M12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ 系统布线
  • 製品シリーズ 圆形连接器 M12
  • エレメント 电缆组装
  • 仕様 预装一端
  • コネクタ 1
    M12 K-编码
    母头 直式
    一体成型
  • ケーブルタイプ 铜质电缆 (圆型)
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5 G 1.5 mm²
  • 結線方式 压接针
  • シールド 无屏蔽
  • コンタクト数 4
  • PEコンタクト
  • コーディング K-编码
  • ロックタイプ 螺钉锁扣
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 1.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 16
  • 定格電流 ‌ 12 A
  • 定格電圧 ‌ 630 V AC/DC
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 接触抵抗 ≤ 0.3 mΩ
  • 締付けトルク ‌0.6 Nm
  • 使用温度範囲 -25 ... +80 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 插配状态
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (聚氨酯)
  • カラー(ケーブル) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 622 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较