Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 97 00 000 2908
M12 K-cod 4+PE st/st f/m PUR 5.0m
M12 K-cod 4+PE st/st f/m PUR 5.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 97 00 000 2908
M12 K-cod 4+PE st/st f/m PUR 5.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori 系统布线
  • Seri 圆形连接器 M12
  • Eleman 电缆组装
  • Teknik özellikler 两端预接
  • Konnektör 1
    M12 K-编码
    母头 直式
    一体成型
  • Konnektör 2
    M12 K-编码
    公头 直式
    一体成型
  • Kablo tipi 铜质电缆 (圆型)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 5
  • Damar yapısı 5 G 1.5 mm²
  • Sonlandırma yöntemi 压接针
  • Koruma 无屏蔽
  • Kontak sayısı 4
  • PE kontağı
  • Kodlama K-编码
  • Kilitleme tipi 螺钉锁扣
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 1.5 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 16
  • Nominal akım ‌ 12 A
  • Çalışma Gerilimi ‌ 630 V AC/DC
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Kontak direnci ≤ 0.3 mΩ
  • Sıkma torku ‌0.6 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +80 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 插配状态
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • 认证 CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 630 g
  • Menşei ülkesi 罗马尼亚
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer