配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2869
M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 10m
M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Kabelinstallationer
Förinstallerad på en sida
Kopparkabel (rund)
Kabellängd: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2869
M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 L-kódování
    Male Přímé provedení
    Zatavení
  • Typ kabelu 铜质电缆 (圆型)
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5x 1.5 mm²
  • Způsob připojení 压接针
  • Stínění 无屏蔽
  • Počet kontaktů 4
  • FE kontakt
  • Kódování L-编码
  • Způsob zajišťování 螺钉锁扣
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 1.5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 16
  • Jmenovitý proud ‌ 12 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Jmenovité rázové napětí 1.5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Vnitřní odpor ≤ 0.3 mΩ
  • Utahovací moment ‌0.6 Nm
  • Mezní teplota -25 ... +80 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Barva (kabel) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1.195 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较