14
Tools
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 01 100 9939
型号: 21 01 100 9939
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
注释
比较
型号: 21 01 100 9939
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-F
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Contacts
系列
Circular connectors M12
标识
Power
插针类型
Crimp contact
版本
接线方式
Crimp termination
公母类型
Female
制造过程
Turned contacts
Technical characteristics
导体截面积
1.5 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 16
Performance level
1
Material properties
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Gold plated
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
ECHA SCIP number
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Requirement set with Hazard Levels
R26
商业数据
包装尺寸
50
净重
0.3 g
原产国
Switzerland
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140229389
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found