配套产品
配套产品
Combinables
39
上売/底座
2
型号: 21 03 311 2411
M12-PCB-SMT-2PC-4P-ACOD-F-STR(75)
M12-PCB-SMT-2PC-4P-ACOD-F-STR(75)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 311 2411
M12-PCB-SMT-2PC-4P-ACOD-F-STR(75)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
39
上売/底座
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 连接器
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element PCB适配器
  • Specyfikacje 直式
Wersja
  • Metoda przyłączenia 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Rodzaj (męski/żeński) 母头
  • Ekranowanie 无屏蔽
  • Liczba kontaktów 4
  • Kodowanie A编码
  • Szczegóły 单独订购底座
  • Zawartość opakowania 每卷 75 个
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty) 镍表面镀金 界面端
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS zwolnienia 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 0,333 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140228658
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较