33
上売/底座
2
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 03 311 2511
型号: 21 03 311 2511
M12-PCB-SMT-2PC-5P-ACOD-F-STR(75)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 311 2511
M12-PCB-SMT-2PC-5P-ACOD-F-STR(75)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
33
上売/底座
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
连接器
Baureihe
圆形连接器 M12
Komponente
PCB适配器
Beschreibung
直式
Ausführung
Anschlussart
回焊焊接接线方式 (SMT)
Geschlecht
母头
Schirmung
无屏蔽
Kontaktanzahl
5
Kodierung
A编码
Hinweise
单独订购底座
Lieferumfang
每卷 75 个
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
60 V
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 100
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
液晶聚合物 (LCP)
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镍表面镀金 界面端
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
铅
ECHA SCIP Nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-101
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
655 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140228696
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors