Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Hoods/Housings
1
Numer Katalogowy: 21 03 321 1802
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-M-STR-SHLD
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-M-STR-SHLD

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Adapter PCB
Prosty
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Prąd znamionowy: ‌2 A
Kontakty: 8
Stop miedzi
Au na Ni Strona łączeniowa
Kodowanie: A-kodowany
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 321 1802
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-M-STR-SHLD
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
13
上売/底座
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category 连接器
  • Series 圆形连接器 M12
  • Element PCB适配器
  • Specification 直式
Version
  • Termination method 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Gender 公头
  • Shielding 屏蔽
  • Number of contacts 8
  • Coding A编码
  • Details 单独订购底座
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage 30 V
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镍表面镀金 界面端
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 3.4 g
  • Country of origin 捷克
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140228726
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare