M12
21 03 339 4211
型号: 21 03 339 4211
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-ANG-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
弯式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
注释
比较
型号: 21 03 339 4211
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-ANG-SHLD
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
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
HARTING T1 Industrial
Kruhové konektory M12
Prvek
PCB konektor
Specifikace
Úhlové provedení
Vč. krytu
Pro montáž na přední stranu
Verze
Způsob připojení
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Provedení
Zásuvka (female)
Stínění
Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů
2
Další kontakty
+ stínění
Obsah balení
1× PCB konektor 21 03 339 4201
1× kryt 21 03 339 2001
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
60 V DC
Přenosová charakteristika
600 MHz Šířka pásma
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Odpor stínění
≤ 100 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 1.000
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Zkušební napětí U
DC
1 kV (kontakt – kontakt)
2,25 kV (kontakt – zemnění)
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)
1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Úroveň citlivosti procesu (PSL)
R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Vlastnosti materiálu
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
34,3 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140223547
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found