登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Pièce détachée
2
没有可用数据
eShop
...
Série
M12
21 03 309 2531
型号: 21 03 309 2531
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-F-STR- Front 1pc
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 12 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: K-编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 309 2531
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-F-STR- Front 1pc
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
Connecteurs circulaires M12
Identification
Power
PushPull
Elément
Adaptateur pour circuit imprimé
Spécification
Droit
avec embase
pour montage avant
Version
Méthode de raccordement
回焊焊接接线方式 (THR)
Genre
母头
Blindage
屏蔽
Nombre de contacts
5
Nombre de contacts de puissance
4
Nombre de contacts spéciaux
1x 接地针
Caractéristiques sur les contacts spéciaux
接地针
Codage
K-编码
Type de verrouillage
螺钉锁扣
PushPull
Données techniques
Intensité nominale
12 A
Tension nominale
630 V
Tension de claquage
6 kV
Degré de pollution
3
Catégorie de surtension
III
Résistance d'isolement
>10
8
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Couple de serrage
2 Nm 锁紧螺母
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
聚酰胺 (PA)
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀金 界面端
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-2-111
IEC 61076-2-010
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
25,7 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140228412
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING News 2020