登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
39
没有可用数据
eShop
...
Série
M12
21 03 321 3401
型号: 21 03 321 3401
M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-M-ANG-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
弯式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 321 3401
M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-M-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
39
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
Connecteurs circulaires M12
Elément
Adaptateur pour circuit imprimé
Spécification
coudé
Pour montage arrière
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage à la vague
Genre
Mâle
Blindage
Blindé
Nombre de contacts
4
Codage
Codage A
Type de verrouillage
Verrouillage à vis
Données techniques
Intensité nominale
4 A
Tension nominale
250 V
Degré de pollution
3
Résistance d'isolement
>10
8
Ω
Couple de serrage
1 Nm Ecrou de verrouillage
Limite de température
-40 ... +85 °C
Cycles de connexion
≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529
IP67 condition vissée
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polyamide (PA)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Au sur Ni Côté accouplement
Matériau (capot/embase)
Alliage de cuivre et de zinc
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-2-101
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
10
Poids net
13,5 g
Pays d'origine
Slovaquie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140229006
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors