Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
37
Part number: 21 43 381 4451
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB adapter
Angled, for rear mounting
Wave soldering termination
Rated current: ‌4 A
Contacts: 4
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: D-coding
Polyamide (PA)
Notes
Compare
Part number: 21 43 381 4451
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
37
Product Details
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 PCB适配器
  • 规格
    弯式
    面板内部安装
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 4
  • 编码 D编码
  • 锁定类型
    螺钉锁扣
    PushPull
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 250 V
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm 锁紧螺母
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 插配状态
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-101
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 16.84 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140229099
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare