登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
38
没有可用数据
eShop
...
Seria
M12
21 43 381 4452
型号: 21 43 381 4452
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB adapter
Angled, for rear mounting
Wave soldering termination
Rated current: 4 A
Contacts: 4
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: D-coding
Polyamide (PA)
注释
比较
型号: 21 43 381 4452
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
38
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
Circular connectors M12
Element
PCB adapter
Specificație
Angled
for rear mounting
Versiune
Metoda de terminaţie
Wave soldering termination
Gen
母头
Ecranare
屏蔽
Număr de contacte
4
Codificare
D编码
Tip blocare
Screw locking
PushPull
Caracteristici tehnice
Curent nominal
4 A
Tensiune nominală
250 V
Grad de poluare
3
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Rezistenţă izolaţie
>10
8
Ω
Moment de strângere
1 Nm 锁紧螺母
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Cicluri de cuplare
≥ 100
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP67 插配状态
Proprietăţi material
Material (inserţie)
聚酰胺 (PA)
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
镍表面镀金 界面端
Material (carcasă/priză)
铜 - 锌合金
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140805729
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。