配套产品
配套产品
Combinables
33
型号: 21 03 321 4501
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
弯式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 321 4501
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
33
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Especificaciones
    En ángulo
    para montaje trasero
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo Hembra
  • Blindaje Blindado
  • Número de contactos 5
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Par de apriete 1 Nm Tuerca de retención
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (inserto) 聚酰胺 (PA)
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos) 镍表面镀金 界面端
  • Material (carcasa/base) 铜 - 锌合金
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 16,25 g
  • País de origen Eslovaquia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140229044
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较