39
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 43 321 4552
型号: 21 43 321 4552
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB adapter
Angled, for rear mounting
Wave soldering termination
Rated current: 4 A
Contacts: 5
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: A-coding
Polyamide (PA)
注释
比较
型号: 21 43 321 4552
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
39
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
PCB adaptér
Specifikace
Úhlové provedení
Pro montáž ze zadní strany
Verze
Způsob připojení
Připojování vlnovým pájením
Provedení
母头
Stínění
屏蔽
Počet kontaktů
5
Kódování
A编码
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
PushPull
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
60 V
Stupeň znečištění
3
Izolační odpor
>10
8
Ω
Utahovací moment
1 Nm 锁紧螺母
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67 插配状态
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
聚酰胺 (PA)
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
镍表面镀金 界面端
Materiál (kryt)
铜 - 锌合金
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140805743
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415