登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Ricambio
2
没有可用数据
eShop
Device connectivity
...
Passa-parete
Passa-parete per potenza e segnali
21 43 300 1401
型号: 21 43 300 1401
M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-M/F-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
注释
比较
型号: 21 43 300 1401
M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-M/F-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Ricambio
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
Connettore circolari M12
Elemento
Passa-parete
Versione
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Femmina
Schermo
Non schermato
Numero di poli
4
Codifica
Codifica T
Tipi di aggancio
Aggancio a vite
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
12 A
Tensione di esercizio
63 V DC
Tensione di prova
1,5 kV
Grado di inquinamento
3
Sovratensioni
III
Resistenza di contatto
>10
8
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Coppia di serraggio
6 Nm Custodie in metallo
Misura chiave
18
Temperatura massima
-25 ... +85 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 100
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
IP67
IP68
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliammide (PA)
Materiale (contatti)
Ottone
Finitura superficiale (contatti)
Au su Ni Lato contatti
Materiale (custodie)
Lega di zinco
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-2-111
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Repubblica Ceca
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140228009
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found