配套产品
配套产品
Combinables
2
备件
2
型号: 21 03 309 6501
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 Front 2,5mm
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 Front 2,5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌30 cm
注释
比较
型号: 21 03 309 6501
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 Front 2,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
备件
2
产品详情
标识
  • 类别 コネクタ
  • 系列 丸型コネクタ M12
  • 标识 Power
  • 原件 パネルフィードスルー
  • 规格
    導体付き
    フロント取付け用
版本
  • 公母类型 メス
  • 屏蔽 シールドなし
  • 针数 5
  • 电源针数 4
  • 特殊插针数 1x PEコンタクト
  • 特殊插针规格 PEコンタクト
  • 编码 Kコード
  • 锁定类型
    ねじロック
    PushPull
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 2.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 14
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 630 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩
    ‌0.8 Nm
    ‌2 Nm ロックナット
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 导体长度 ‌ 30 cm
材料特性
  • 材料(插芯) ポリアミド (PA)
  • 材料(插针) 真鍮
  • 表面(插针) Auメッキ、下地Ni 嵌合側
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 豁免 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV 状态 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 含まず
  • REACH 附件 XIV 物质 含まず
  • REACH SVHC 物质 はい
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质 はい
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 48.9 g
  • 原产国 ルーマニア
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140227545
  • eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较