登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Spare Part
2
没有可用数据
eShop
...
Serie
M12
21 03 309 6502
型号: 21 03 309 6502
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 REAR 2,5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
30 cm
注释
比较
型号: 21 03 309 6502
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 REAR 2,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Spare Part
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
Ronde connectoren M12
Identificatie
Power
Element
Paneeldoorvoer
Specificatie
Met geleiders
voor achtermontage
Versie
Geslacht
Vrouwelijk
Afscherming
Niet-afgeschermd
Aantal contacten
5
Aantal voedingscontacten
4
Aantal speciale contacten
1x PE-contact
Specificatie van speciale contacten
PE-contact
Codering
K-codering
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
PushPull
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
2,5 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 14
Nominale stroom
12 A
Nominale spanning
630 V
Nominale impulsspanning
6 kV
Mate van verontreiniging
3
Overspanningscategorie
III
Isolatieweerstand
>10
8
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
0,8 Nm
2 Nm Borgmoer
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 100
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Geleiderlengte
30 cm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Materiaal (contacten)
Messing
Oppervlak (contacten)
Au over Ni Contact zijde
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-111
IEC 61076-2-010
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
48,9 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140227552
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING News 2020