配套产品
配套产品
Combinables
2
Piesă de schimb
2
型号: 21 03 309 5501
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M-0.3 Front 2,5mm
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M-0.3 Front 2,5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌30 cm
注释
比较
型号: 21 03 309 5501
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M-0.3 Front 2,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Piesă de schimb
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identificare Power
  • Element Panel feed through
  • Specificație
    With conductors
    for front mounting
Versiune
  • Gen Male
  • Ecranare Unshielded
  • Număr de contacte 5
  • Număr contacte de putere 4
  • Număr de contacte speciale 1x PE contact
  • Specificaţie a contactelor speciale PE contact
  • Codificare K-coding
  • Tip blocare
    Screw locking
    PushPull
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 2.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 14
  • Curent nominal ‌ 12 A
  • Tensiune nominală 630 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere
    ‌0.8 Nm
    ‌2 Nm Lock nut
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
  • Lungimea conductorului ‌ 30 cm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 聚酰胺 (PA)
  • Material (contacte) 黄铜
  • Suprafaţă (contacte) 镍表面镀金 界面端
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 48.9 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140227507
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较