配套产品
配套产品
Combinables
2
Spare Part
2
型号: 21 03 309 5502
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M-0.3 REAR 2,5mm
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M-0.3 REAR 2,5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
‌30 cm
注释
比较
型号: 21 03 309 5502
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M-0.3 REAR 2,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Spare Part
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie Power
  • Element Paneeldoorvoer
  • Specificatie
    Met geleiders
    voor achtermontage
Versie
  • Geslacht Mannelijk
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 5
  • Aantal voedingscontacten 4
  • Aantal speciale contacten 1x PE-contact
  • Specificatie van speciale contacten PE-contact
  • Codering K-codering
  • Vergrendelingstype
    Schroefvergrendeling
    PushPull
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 2,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 14
  • Nominale stroom ‌ 12 A
  • Nominale spanning 630 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,8 Nm
    ‌2 Nm Borgmoer
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
  • Geleiderlengte ‌ 30 cm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (contacten) Messing
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 48,9 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140227514
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较