配套产品
配套产品
Combinables
17
备件
2
系统电缆
178
型号: 21 33 070 0853 015
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 1,5m
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
预装一端, EtherRail 电缆 (4x 2x AWG 24/7), 面板内部安装
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 33 070 0853 015
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
备件
2
系统电缆
178
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie PushPull
  • Element Paneeldoorvoer
  • Specificatie
    Voorgemonteerd aan één zijde
    EtherRail-kabel (4x 2x AWG 24/7)
    voor achtermontage
Versie
  • Kabellengte 1,5 m
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 24/7
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 8
  • Codering X-codering
  • Vergrendelingstype
    Schroefvergrendeling
    PushPull
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 0,5 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Overspanningscategorie III
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌2 Nm Borgmoer
  • Sleutelmaat 18
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (contacten) Messing
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-109
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 160 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140227903
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较