登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
17
Spare Part
2
System Cables
178
没有可用数据
eShop
...
Serier
M12
21 33 080 0850 015
型号: 21 33 080 0850 015
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
预装一端, 工业以太网电缆 (4x 2x AWG 26/7), 面板内部安装
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 33 080 0850 015
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Spare Part
2
System Cables
178
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Identifikation
PushPull
Element
Panelgennemføring
Specifikation
Færdigsamlet på den ene side
Industrielt Ethernet-kabel (4 x 2 x AWG 26/7)
til samling bagpå
Version
Kabellængde
1,5 m
Ledningsstruktur
4x 2x AWG 26/7
Køn
Hun
Afskærmning
Afskærmet
Antal kontakter
8
Kodning
X-kodning
Låsetype
Skruelåsning
PushPull
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
0,5 A
Nominel spænding
50 V
Nominel impulsspænding
1,5 kV
Forureningsgrad
3
Transmissionsegenskaber
Kat. 6
A
Klasse E
A
op til 500 MHz
Overspændingskategori
III
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isolationsmodstand
>10
8
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Tilspændingsmoment
2 Nm Låsemøtrik
Størrelse på skruenøgle
18
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Koblingscyklusser
≥ 100
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Flydende krystal polymer (LCP)
Materiale (kontakter)
Messing
Overflade (kontakter)
Au over Ni Koblingsside
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt zink
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-2-109
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
121,33 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140227941
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found