Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 896 2420
型号: 21 03 896 2420
M12-PP-CC-CRIMP--4P-LCOD-F-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
L-编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 4
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
压铸锌
Outer PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 896 2420
M12-PP-CC-CRIMP--4P-LCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 M12
标识
Power
PushPull
原件
电缆连接器
规格
直式
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
屏蔽
屏蔽
针数
4
编码
L-编码
锁定类型
PushPull (outer)
详细资料
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积
0.5 ... 2.5 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 20 ... AWG 14
额定电流
16 A
额定电压
63 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
6.6 ... 11.6 mm
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
材料 (上壳/底座)
压铸锌
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-2-111
IEC 61076-2-010
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
70 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140226999
eCl@ss
27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found