Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
Număr articol: 21 03 896 1420
M12-PP-CC-CRIMP--4P-LCOD-M-STR-SHLD
M12-PP-CC-CRIMP--4P-LCOD-M-STR-SHLD

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector cablu
Drept
Tată
Codificare L
Terminaţie crimpată
Poliamidă (PA)
Contacte: 4
Secţiunea transversală a conductorului: 0.5 ... 2.5 mm²
Curent nominal: ‌16 A
Zinc turnat sub presiune
Outer PushPull
Gradul de protecţie: IP65 / IP67 stare cuplată
Note
Comparați
Număr articol: 21 03 896 1420
M12-PP-CC-CRIMP--4P-LCOD-M-STR-SHLD
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identificare
    Power
    PushPull
  • Element Cable connector
  • Specificație Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Ecranare Shielded
  • Număr de contacte 4
  • Codificare L-coding
  • Tip blocare PushPull (outer)
  • Detalii Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.5 ... 2.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 20 ... AWG 14
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 63 V
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diametru cablu 6.6 ... 11.6 mm
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
  • PROFINET Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 70 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140226982
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați