Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
1
Osa number: 21 03 296 2505
M12 Power IDC female L-code/d
M12 Power IDC female L-code/d

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable connector
Straight
Female
L-coding
HARAX® connection technology
Polyamide (PA)
Grey
Contacts: 5
Copper alloy Au over Ni Mating side
Conductor cross-section: 0.75 ... 1.5 mm²
Rated current: ‌12 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Osa number: 21 03 296 2505
M12 Power IDC female L-code/d
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
1
toote detailid
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Identyfikacja Power
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia HARAX® technologia przyłączeniowa
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 5
  • Liczba kontaktów mocy 4
  • Liczba kontaktów specjalnych 1x Kontakt FE
  • Specyfikacja kontaktów specjalnych Kontakt FE
  • Kodowanie L-kodowany
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,75 ... 1,5 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 18 ... AWG 16
  • Prąd znamionowy ‌ 12 A
  • Napięcie znamionowe 63 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ‌0,6 Nm
  • Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana) 17
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 5,8 ... 13,5 mm
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) Szary
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Au na Ni Strona łączeniowa
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 60 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140227255
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

EPLAN Data Portal

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare