公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 296 1505
型号: 21 03 296 1505
M12 Power IDC male L-coded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
L-编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
灰色
插针: 5
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
额定电流: 12 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 296 1505
M12 Power IDC male L-coded
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
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares M12
Identificación
Power
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
Recto
Versión
Método de terminación
Tecnología de conexión
HARAX
®
Tipo
Macho
Blindaje
Blindado
Número de contactos
5
Numero de contactos de potencia
4
Numero de contactos especiales
1x Contacto FE
Especificación de contactos especiales
Contacto FE
Codificación
Codificación L
Tipo de bloqueo
Bloqueo por tornillo
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,75 ... 1,5 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 18 ... AWG 16
Corriente nominal
12 A
Voltaje nominal
63 V
Voltaje de choque nominal
1,5 kV
Nivel de contaminación
3
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
0,6 Nm
Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada)
17
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Diámetro de cable
5,8 ... 13,5 mm
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Color (inserto)
Gris
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Material (carcasa/base)
Cinc fundido a presión
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-111
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET
Yes
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
74 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140227248
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors