Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
21 01 100 9926
型号: 21 01 100 9926
M12 Power Male Contact Crimp 2,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
23.2 mm 长度
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
型号: 21 01 100 9926
M12 Power Male Contact Crimp 2,5mm²
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
Identification
Category
插针
Series
圆形连接器 M12
Identification
Power
Type of contact
压接针
Description of the contact
23.2 mm 长度
Version
Termination method
压接针
Gender
公头
Manufacturing process
车削针
技术参数
Conductor cross-section
2.5 mm²
Conductor cross-section
AWG 14
性能等级
1
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀金
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
PROFINET
是
Commercial data
Packaging size
50
Net weight
0.5 g
Country of origin
捷克
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140229297
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors