14
Tools
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 01 100 9965
型号: 21 01 100 9965
M12 Power female crimp contact PE0,75mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 19
注释
比较
型号: 21 01 100 9965
M12 Power female crimp contact PE0,75mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
Conectores circulares M12
Identificación
Power
Tipo de contacto
Contacto de engaste
Versión
Método de terminación
压接针
Tipo
母头
Proceso de fabricación
Contactos girados
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0.75 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 19
Nivel de rendimiento
1
Propiedades del material
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镀金
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
50
Peso neto
0,56 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140229426
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
HARTING Circular Connectors