配套产品
配套产品 新
Kontakte
4
Steckpartner
1
Werkzeuge
3
Zubehör
13
型号: 21 03 881 4433
M12 PushPull angled male D-cod 4-pol cri
M12 PushPull angled male D-cod 4-pol cri

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.14 ... 0.75 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 4433
M12 PushPull angled male D-cod 4-pol cri
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Kontakte
4
Steckpartner
1
Werkzeuge
3
Zubehör
13
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung PushPull
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Schirmung
    geschirmt
    Schirmanbindung mit Crimpflansch
  • Kontaktanzahl 4
  • Kodierung D-Kodierung
  • Verriegelungsart PushPull (outer)
  • Hinweise
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
    Crimpflanschset bitte separat bestellen.
  • Hinweise Nur für Fast Ethernet-Anwendungen geeignet
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 0,75 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Aderaußendurchmesser ≤ 2,3 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Überspannungskategorie III
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140227163
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较