登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
47
Tools
1
Pieza de repuesto
2
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
97 00 000 0208
型号: 97 00 000 0208
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-ANG-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 97 00 000 0208
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
47
Tools
1
Spare Part
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
连接器
Serie
Conectores circulares M12
Identificación
Slim Design
Elemento
电缆连接器
Especificaciones
弯式
Versión
Método de terminación
压接针
Tipo
公头
Blindaje
屏蔽
Número de contactos
4
Codificación
D编码
Tipo de bloqueo
螺钉锁扣
Detalles
请单独订购压接针。
Detalles
仅适用于快速以太网应用
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0.13 ... 0.82 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Diámetro exterior de cable
≤ 2.3 mm
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
48 V AC
60 V DC
Voltaje de choque nominal
1.5 kV
Nivel de contaminación
3
Características de transmisión
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Categoría de sobrevoltaje
III
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
0.6 Nm
Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada)
15
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diámetro de cable
5.7 ... 8.8 mm
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (inserto)
液晶聚合物 (LCP)
Material (carcasa/base)
压铸锌
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
PROFINET
是
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。