Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
2
Combinables
1
Tools
3
Cikkszám: 21 03 881 2815
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábelcsatlakozó
Egyenes
Anya
X kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Érintkezők: 8
Vezető keresztmetszete: 0.08 ... 0.25 mm²
Névleges áramerősség: ‌0.5 A
Présöntött cink
Csavaros rögzítés
Védettségi fokozat: IP65 / IP67 illesztett feltétel
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 03 881 2815
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
2
Combinables
1
Tools
3
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Azonosítás Slim Design
  • Elem Cable connector
  • Specifikáció Straight
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Árnyékolás
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Érintkezők száma 8
  • Kódolás X-coding
  • Rögzítés típusa Screw locking
  • Részletek Please order crimp contacts separately.
  • Részletek For Ethernet applications up to 10 Gbit only
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.08 ... 0.25 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Vezeték külső átmérője ≤ 1.4 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 0.5 A
  • Névleges feszültség 48 V
  • Névleges impulzus feszültség 0.8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Túlfeszültség kategória III
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌0.6 Nm
  • Csavarkulcs mérete (recézett csavar / recézett anya) 15
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-109
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140226098
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás