配套产品
配套产品 新
Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
型号: 21 03 881 1814
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 1814
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M12
  • Название Slim Design
  • Элемент Cable connector
  • Спецификация Straight
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Экранирование
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Число контактов 8
  • Кодирование X-coding
  • Тип блокировки Screw locking
  • Подробные данные Please order crimp contacts separately.
  • Подробные данные For Ethernet applications up to 10 Gbit only
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.08 ... 0.25 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Наружный диаметр провода ≤ 1.4 mm
  • Номинальный ток ‌ 0.5 A
  • Номинальное напряжение 48 V
  • Номинальное импульсное напряжение 0.8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Класс перенапряжения III
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ‌0.6 Nm
  • Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой) 15
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-109
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 52.05 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140226036
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413