Contacts
4
Combinables
3
Tools
3
备件
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 861 2844
型号: 21 03 861 2844
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
母头
Y编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 8
额定电流: 6 A
压铸锌
螺钉锁扣, PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 861 2844
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
3
Tools
3
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
类别
コネクタ
系列
丸型コネクタ M12
名称
Power
原件
ケーブルコネクタ
パネルフィードスルー
规格
リア取付け用
バージョン
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
メス
シールド
シールド付き
コンタクト数
8
データコンタクト
4
パワーコンタクト数
4
コーディング
Yコード
ロックタイプ
ねじロック
PushPull
詳細
クリンプコンタクトは別売。
詳細
Fast Ethernetアプリケーション専用
技術的特性
定格電流
6 A
定格電圧
50 V
定格サージ電圧
1.5 kV
汚染度
3
定格電流
0.5 A
過電圧カテゴリ
III
絶縁抵抗
>10
8
Ω
接触抵抗
≤ 10 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
嵌合回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
材質
材質 (インサート)
ポリアミド (PA)
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-113
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
商业数据
包装尺寸
1
净重
45 g
原产国
ルーマニア
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140227422
eCl@ss
27,440,116.00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found