配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
47
Tools
7
型号: 21 03 881 1411
M12 SD D-kod 4 pol Ø6,6mm male straight
M12 SD D-kod 4 pol Ø6,6mm male straight

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 1411
M12 SD D-kod 4 pol Ø6,6mm male straight
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
47
Tools
7
产品详情
名称
  • カテゴリ 连接器
  • 製品シリーズ 圆形连接器 M12
  • 名称 Slim Design
  • エレメント 电缆连接器
  • 仕様 直式
バージョン
  • 結線方式 压接针
  • ジェンダー 公头
  • シールド
    屏蔽
    带压接法兰的屏蔽连接
  • コンタクト数 4
  • コーディング D编码
  • ロックタイプ 螺钉锁扣
  • 詳細 请单独订购压接针。
  • 詳細 仅适用于快速以太网应用
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • ワイヤー外径 ≤ 2.3 mm
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 3
  • 伝送特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 過電圧カテゴリ III
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ‌0.6 Nm
  • レンチサイズ(刻み付きネジ / 刻み付きナット) 15
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 插配状态
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材質 (フード/ハウジング) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 5.086 g
  • 原産国 罗马尼亚
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140225749
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较