Contacts
2
Combinables
8
Tools
3
备件
4
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 881 1825
型号: 21 03 881 1825
M12 SD PFT Male X cod 8 pol
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣, PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 1825
M12 SD PFT Male X cod 8 pol
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
8
Tools
3
备件
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
Circulära kontaktdon M12
Identifiering
Slim Design
Element
Kabelkontaktdon
Panelgenomföring
Specification
för installation bakifrån
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hane
Skärmning
Skärmade
Antal kontakter
8
Kodning
X-kodning
Låsningstyp
Skruvlåsning
PushPull
Detaljer
Beställ krimpkontakter separat.
Detaljer
Endast för Ethernet-applikationer upp till 10 Gbit
Tekniska egenskaper
Ledararea
0.08 ... 0.25 mm²
Ledararea [AWG]
AWG 28 ... AWG 23
Ledare ytterdiameter
≤ 1,4 mm
Märkström
0,5 A
Märkspänning
48 V
Nominell impulsspänning
0,8 kV
Föroreningsgrad
3
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Överspänningskategori
III
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isoleringsmotstånd
>10
8
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 10 mΩ
Åtdragningsmoment
2 Nm Låsmutter
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Matningscykler
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Kabeldiameter
5.7 ... 8.8 mm
Isoleringsgrupp
I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Flytkristallpolymer (LCP)
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-2-109
IEC 61076-2-010
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
38,7 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140226067
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found