配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
型号: 21 03 881 1812
M12 SD X-cod 8 pol Ø6,6 male straight
M12 SD X-cod 8 pol Ø6,6 male straight

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 1812
M12 SD X-cod 8 pol Ø6,6 male straight
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Identification Slim Design
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Blindage
    Blindé
    Connexion du blindage par bride à sertir
  • Nombre de contacts 8
  • Codage Codage X
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
  • Détails Pour les applications Ethernet jusqu'à 10 Gb/s uniquement.
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,08 ... 0,25 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Diamètre extérieur ≤ 1,4 mm
  • Intensité nominale ‌ 0,5 A
  • Tension nominale 48 V
  • Tension de claquage 0,8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Catégorie de surtension III
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ‌0,6 Nm
  • clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 15
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-109
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 51,6 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140226012
  • eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较