配套产品
配套产品
Kontakte
4
Steckpartner
9
Werkzeuge
3
Zubehör
13
型号: 21 03 881 4407
M12 SD ang male D-cod 4-pol crimpflange
M12 SD ang male D-cod 4-pol crimpflange

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 4407
M12 SD ang male D-cod 4-pol crimpflange
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Kontakte
4
Steckpartner
9
Werkzeuge
3
Zubehör
13
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettore circolari M12
  • Identificazione Slim Design
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Specifiche Angolato
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Schermo
    Schermato
    Connessione schermata con flangia a crimpare
  • Numero di poli 4
  • Codifica Codifica D
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Dettagli applicativi
    Ordinare i contatti separatamente
    Ordinare il set flangia a crimpare separatamente.
  • Dettagli applicativi Solo per applicazioni Fast Ethernet
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0.13 ... 0.82 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Diametro esterno del cavo ≤ 2.3 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio
    48 V AC
    60 V DC
  • Tensione di prova 1.5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Sovratensioni III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌0.6 Nm
  • Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato) 15
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiale (custodie) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • esenzioni RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-101
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140226562
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较