配套产品
配套产品
장치 측면 / 패널 관통형
2
型号: 33 28 141 4002 010
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 28 141 4002 010
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
장치 측면 / 패널 관통형
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie
    HARTING T1 Industrial
    Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    Recht
  • Connector 2
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Halogeenvrij
    Oliebestendig
    Vlamvertragend
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 2
  • Kernstructuur 1x 2x AWG 22/7
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 2
  • overige contacten + afscherming
  • Codering Single Pair Ethernet (SPE)
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning ‌ 60 V DC
  • Transmissie-eigenschappen 600 MHz Bandbreedte
  • Datasnelheid ‌ 1 Gbit/s
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Afschermingsbestendigheid ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
    -25 ... +80 °C verplaatst
  • steekcycli ≥ 1.000
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Testspanning UDC
    1 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-massa)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Geel
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (externe voeding over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
    EN 60811-404 Oliebestendigheid
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140247093
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600