装配/拆解
组装工具
09 99 000 0384
型号: 09 99 000 0384
M12-Torque key SW17 (0,6Nm)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
扭力扳手
适用于M12-L
扳手规格: 17
注释
比较
型号: 09 99 000 0384
M12-Torque key SW17 (0,6Nm)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
工具
工具类型
扭力扳手
工具介绍
适用于M12-L
技术参数
拧紧力矩
0.6 Nm
扳手规格
17
商业数据
包装尺寸
1
净重
160 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
82041100
GTIN
5713140106826
eCl@ss
21049090 手工具(其它,未归类)
UNSPSC 24.0
27110000
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found