配套产品
配套产品
型号: 21 40 626 2886 005
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 0.5m
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 626 2886 005
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 Kódování X
    Male Úhlové provedení
  • Konektor 2
    M12 Kódování X
    Male Úhlové provedení
Verze
  • Délka kabelu 0,5 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 8
  • Kódování Kódování X
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 0,5 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 6,7 mm ±0,3 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Žlutá
Specifikace a schválení
  • Specifikace UN/ECE-R 118
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140491809
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较