配套产品
配套产品
型号: 21 40 620 0888 005
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 0.5m
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kabellänge: 0,5 m
注释
比较
型号: 21 40 620 0888 005
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 X-Kodierung
    Stift gewinkelt
Ausführung
  • Kabellänge 0,5 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 24/7
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 8
  • Kodierung X-Kodierung
  • Verriegelungsart PushPull
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 0,5 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C bewegt
    -25 ... +70 °C unbewegt
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Minimaler Biegeradius
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
    6x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel Polyolefin Copolymer
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 123 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140342408
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • UNSPSC 24.0 26121600