配套产品
配套产品
型号: 21 40 600 0888 050
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP 5.0m
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL  PP 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 600 0888 050
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação X
    Macho Reto
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 24/7
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 8
  • Codificação Codificação X
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 0,5 A
  • Tensão Nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +80 °C movido
    -25 ... +70 °C não movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Raio de curvatura mínima
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
    6x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
Propriedades do material
  • Material (cabo) Poliolefina copolímero
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 410 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140491755
  • eCl@ss 27.060.390,00