公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 33 606 0853 010
型号: 21 33 606 0853 010
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 33 606 0853 010
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 1.0m
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
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
连接器1
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
连接器2
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
M12 Codificação X
Reto
Conector 2
M12 Codificação X
Reto
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
1 m
Número de núcleos
8
Estrutura central
4x 2x AWG 24/7
Blindagem
Blindado
Número de Pólos
8
Codificação
Codificação X
Tipo de trava
Inner PushPull
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 6
A
Classe E
A
até 500 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 condição conectada
Diâmetro do cabo
8,1 mm ± 0,3 mm
Propriedades do material
Material (cabo)
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
Cor (cabo)
黑色
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
铅
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
EN 45545-2 铁路车辆防火
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息