公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 606 0886 010
型号: 21 40 606 0886 010
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 606 0886 010
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 1.0m
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
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Connector 1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Connector 2
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
M12 X-kodning
Hane Rak
Kontaktdon 2
M12 X-kodning
Hane Rak
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
1 m
Antal kärnor
8
Ledarstruktur
4x 2x AWG 26/7
Skärmning
Skärmade
Antal kontakter
8
Kodning
X-kodning
Låsningstyp
PushPull
Tekniska egenskaper
Märkström
0,5 A
Märkspänning
48 V AC
60 V DC
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Begränsande temperatur
-40 ... +80 °C flyttad
-40 ... +80 °C orörd
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Kabeldiameter
6,7 mm ± 0,3 mm
Minsta böjradie
5x kabeldiameter (enkel böjning)
10x kabeldiameter (upprepad böjning)
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Gul
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
UN/ECE-R 118
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
95 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140491045
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found