Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 21 40 606 0888 100
M12 X-cod 8-pol st/st m/m RAIL PP 10.0m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m RAIL PP 10.0m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
ケーブル長さ: 10 m
ノート
Compare
部品番号: 21 40 606 0888 100
M12 X-cod 8-pol st/st m/m RAIL PP 10.0m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Xコード
    オス ストレート型
  • コネクタ 2
    M12 Xコード
    オス ストレート型
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 24/7
  • シールド シールド付き
  • コンタクト数 8
  • コーディング Xコード
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C 変動
    -25 ... +70 °C 固定
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 8.1 mm ± 0.3 mm
  • 最小曲げ半径
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
    6 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
材質
  • 材質 (ケーブル) ポリオレフィン共重合体
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 137 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140342699
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare