登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Sistema de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
15
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M12
21 33 050 5853 009
型号: 21 33 050 5853 009
M12 X coded Cable Assembly, 0,9m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.9 m
注释
比较
型号: 21 33 050 5853 009
M12 X coded Cable Assembly, 0,9m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
15
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Conector 1
M12 X 8pole male straight P&G
Conector 2
M12 X 8pole male straight P&G
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
M12 Codificação X
Macho Reto
Press&Go
Conector 2
M12 X-coding
Male Straight
Press&Go
Tipo de cabo
Copper cable (round)
Versão
Comprimento do cabo
0.9 m
Número de núcleos
8
Estrutura central
4x 2x AWG 26/7
Blindagem
Shielded
Codificação
X-coding
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limitação de temperatura
-40 ... +80 °C
Diâmetro do cabo
8.1 mm
Propriedades do material
Material (cabo)
Polyolefin copolymer
Cor (cabo)
Black
RoHS
compliant with exemption
Exceções RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Status ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Not contained
Substâncias REACH ANNEX XIV
Not contained
Substâncias REACH SVHC
Yes
Substâncias REACH SVHC
Lead
Número ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Yes
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Lead
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
145 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140364820
eCl@ss
27.060.390,00
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
PDF (Chinese trad.)
PDF (Chinese)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (English)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found