配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
27
Tools
1
备件
2
型号: 21 03 821 4505
M12 slim angled female A-cod 5-pol
M12 slim angled female A-cod 5-pol

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 4505
M12 slim angled female A-cod 5-pol
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
27
Tools
1
备件
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Slim Design
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos
    5
    4
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 2,3 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Voltaje nominal 110 V CA/CC cuando se utiliza con 4 contactos
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌0,6 Nm
  • Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada) 15
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 5,7 ... 8,8 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 50 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140226265
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较